Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU3.203.25
MGU3.203.25
Unica - Intreruptor - Dublu - 10 Ax 250 V C.A. - 2 M - Fildes
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Range of product Unica
Denumire Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta Intrerupator
Prezentare dispozitiv Mecanism
Functie de comutare 1-pole 2-way
Domeniu de utilizare al dispozitivului Control
Echipament furnizat Conexiune internă de forţă
Tenta de culoare Ivory
Suplimentar
Curent nominal 10 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Durabilitate electrica 10000 cic
Rezistenta de izolatie > 5 MOhm at 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima 200 operaţii 1.25 In şi 1.1 Un, cos phi = 0,3
Distanta de deschidere > 3 mm
Actuator Clapeta
Numar de module 2 module
Conexiuni - borne Borna fara surub
Sectiune cablu 0…2,5 mm² rigid cablu
0…2,5 mm² flexibil cablu
Material ASA + PC: mechanism cover
Mod de fixare Clipsare
Latime 45 mm
Inaltime 45 mm
Adancime 34 mm
Adancime de montaj 22 mm
Greutate neta 0,0229 kg
Temperatura ambientala de functionare 25…35 °C
Temperatura de depozitare 0…50 °C
Standarde Directiva LV
EN 60669-1
Directiva EMC
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Caracteristica de mediu Ulei
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
Greutate colet(Lbs) 25,75 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4 cm
Latimea formei de impachetare 1 6,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 6,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 322 g
Inaltimea formei de impachetare 2 4,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 13,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 33 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 120
Greutatea formei de impachetare 3 4,232 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni