Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU3.207.18
MGU3.207.18
Unica - Comutator Cu Buton - 10 A 250 V C.A. - 2 M - Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Control
Tip produs sau componenta Intrerupator
Denumire Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv Mecanism
Functie de comutare 2 cai
Aplicatie comutator Jaluzea cu rola
Curent nominal 10 A at 250 V AC 50/60 Hz
Actuator Intrerupator cu revenire
Numar de module 2 module
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare placa de acoperire White
Suplimentar
Tip si compozitie contacte 1 C/O
Blocare mecanica Interblocaj între sus/jos
Curent nominal intrerupt 2,5 A pentru motor
Distanta de deschidere > 3 mm
Marcaj Jos
UP
Conexiuni - borne Borna fara surub
Sectiune cablu 2.5 mm² flexible cable
2.5 mm² rigid cable
Capacitatea de rupere la sarcina minima 200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Durabilitate electrica 40000 cycles, cos phi = 0.6
Rezistenta de izolatie > 5 MOhm at 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Material ASA + PC: mechanism cover
Standarde EN 60669-1
Directiva LV
Directiva EMC
Temperatura ambientala de functionare 25…35 °C
Temperatura de depozitare 0…50 °C
Adancime de montaj 22 mm
Adancime 34 mm
Latime 45 mm
Inaltime 45 mm
Greutate neta 0,0382 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Rezistent UV
Săpun lichid
Fluid de curăţare a geamurilor
Acetonă
Decolorant
Alcool
Benzină
Ulei
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 38,6 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4 cm
Latimea formei de impachetare 1 6,6 cm
Lungimea formei de impachetare 1 6,6 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 452,75 g
Inaltimea formei de impachetare 2 4,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 13,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 33,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3 40
Greutatea formei de impachetare 3 2,046 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni