|
|
|
MGU3.414.25
Priza Rj45,Cat. 6 U/Utp,1Mod,Fildes
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 31, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Denumire
|
Unica (standard estetic)
|
Tip produs sau componenta
|
Priza de date
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Comunicare
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Culoare
|
Fildes
|
Tip priza de date
|
Priza RJ45 4 contacte Cat.6 < 250 MHz
|
Echipament furnizat
|
Clapeta de protectie
Suport eticheta
|
Suplimentar
Tip de retea de comunicatie
|
1000BASE-TX
|
Port protocol de comunicatie
|
ATM 1200 Mbps
|
Destinatie produs
|
Doza pardoseala
Canal cablu
|
Numar module
|
1 modul
|
Numar priza
|
1
|
Tip amprenta
|
Infraplus
|
Tipul conectorului
|
S-One
|
Tip manta cablu
|
U/UTP
|
Organizarea cablurilor
|
Pereche torsadata, neecranata
|
Conexiuni - borne
|
Clic
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Clipsare
Cu cleme:protectie
|
Directie de instalare
|
Drept
|
Material
|
ASA + PC: capac mecanism
|
Adancime
|
36 mm
|
Latime
|
22,5 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Adancime de montaj
|
25 mm
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
15…30 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
0…35 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Fluid de curatare a geamurilor
Benzina
Rezistent UV
Ulei
Alcool
Acetona
Sapun lichid
Decolorant
|
Standarde
|
ISO 8877
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,9 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
19,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
11,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
24,7 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
246,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
60
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
1,794 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|