Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU3.417.25
MGU3.417.25
Priza Rj45,Cat. 6U/Utp,2Mod,Fildes
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Denumire Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta Priza de date
Aplicatie a dispozitivului Comunicare
Prezentare dispozitiv Mecanism
Culoare Fildes
Tip priza de date Priza RJ45 4 contacte Cat.6 < 250 MHz
Echipament furnizat Suport eticheta
Clapeta de protectie
Suplimentar
Tip de retea de comunicatie 1000BASE-TX
Port protocol de comunicatie ATM 1200 Mbps
Destinatie produs Canal cablu
Doza pardoseala
Numar module 2 module
Numar priza 1
Tip amprenta Infraplus
Tipul conectorului S-One
Tip manta cablu S/FTP
Organizarea cablurilor Pereche torsadata si ecranata
Conexiuni - borne Clic
Montare dispozitiv Incastrat
Mod de fixare Clipsare
Cu cleme:protectie
Directie de instalare Drept
Material ASA + PC: capac mecanism
Adancime 36 mm
Latime 85 mm
Inaltime 80 mm
Adancime de montaj 25 mm
Mediu
Grad de protectie IP IP40
Grad de protectie IK IK01
Temperatura ambientala de utilizare 15…30 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare 0…35 °C
Caracteristica de mediu Fluid de curatare a geamurilor
Sapun lichid
Acetona
Rezistent UV
Benzina
Ulei
Alcool
Decolorant
Standarde ISO 8877
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,0 cm
Latime prima forma de impachetare 10,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 41,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 8,2 cm
Latime a doua forma de impachetare 17,7 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 494,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 20
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,44 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni