Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU3.463.25
MGU3.463.25
Unica -Izolatie Tv Simpla - Tata De Trecere - 2 M - Ivoriu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Denumire Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta SAT socket
Prezentare dispozitiv Mecanism
Tip priza TV Pasaj mamă
Tenta de culoare Ivory
Suplimentar
Conector SAT Tata IEC 9.52 mm
Atenuare maxima pe ramura TV <1 dB
Atenuare 11 dB TV semnal5…2150 MHz
Flux de curent c.c. Nu
Numar pe linie 4
Numar de module 2 module
Material ASA + PC: mechanism cover
Mod de fixare Clipsare
Adancime 28 mm
Latime 45 mm
Inaltime 45 mm
Adancime de montaj 18 mm
Greutate neta 0,073 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Temperatura ambientala de functionare 15…35 °C
Temperatura de depozitare 0…35 °C
Caracteristica de mediu Rezistent UV
Alcool
Ulei
Săpun lichid
Acetonă
Benzină
Fluid de curăţare a geamurilor
Decolorant
Standarde R.D. 1/1998
UNE 20-523-79 (2e)
Directiva EMC
R.D. 279/1999
EN 50083-1
DIN 45325
EN 50083-2
EN 50083-4
DIN 45330
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 55 g
Inaltimea formei de impachetare 1 6,7 cm
Latimea formei de impachetare 1 4,4 cm
Lungimea formei de impachetare 1 6,8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 550 g
Inaltimea formei de impachetare 2 4,4 cm
Latimea formei de impachetare 2 13,6 cm
Lungimea formei de impachetare 2 33,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S01
Numar de unitati in forma de impachetare 3 20
Greutatea formei de impachetare 3 1,1 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
Latimea formei de impachetare 3 15 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni