Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU3.466.18
MGU3.466.18
Unica -Izolatie Tv Simpla - Mama De Trecere - 2 M - Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Denumire Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta TV socket
Prezentare dispozitiv Mecanism
Tip priza TV Trecere mamă
Tenta de culoare Alb
Suplimentar
Conector TV IEC 9,52 mm mamă
Atenuare maxima pe ramura TV <0,5 dB
Atenuare 11 dB TV semnal5…862 MHz
Flux de curent c.c. Nu
Numar pe linie 4
Numar de module 2 module
Material ASA + PC: mechanism cover
Mod de fixare Clipsare
Adancime 28 mm
Latime 45 mm
Inaltime 45 mm
Adancime de montaj 18 mm
Greutate neta 0,073 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Temperatura ambientala de functionare 15…35 °C
Temperatura de depozitare 0…35 °C
Caracteristica de mediu Alcool
Acetonă
Benzină
Decolorant
Fluid de curăţare a geamurilor
Ulei
Rezistent UV
Săpun lichid
Standarde EN 50083-4
Directiva EMC
EN 50083-1
EN 50083-2
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 52,000 g
Inaltimea formei de impachetare 1 67,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 38,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 68,000 mm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni