Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU3.468.18
MGU3.468.18
Unica - Cablu Coaxial Tv - 1 M - Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Denumire Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta Cablu TV coaxial
Domeniu de utilizare al dispozitivului Conexiune
Prezentare dispozitiv Element de baza cu capac
Tenta de culoare White (RAL 9003)
Suplimentar
Conector TV Conectori F
Numar de module 1 modul
Material ASA + PC: mechanism cover
Finisaj suprafata Brilliant
Tratament suprafata Netratat
Montare dispozitiv Ingropat
Mod de fixare Clipsare
Adancime 28 mm
Latime 45 mm
Inaltime 45 mm
Adancime de montaj 18 mm
Greutate neta 0,09 kg
Temperatura ambientala de functionare 15…35 °C
Temperatura de depozitare 0…35 °C
Standarde EN 50083-4
EN 50083-2
EN 50083-1
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Alcool
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
Greutate colet(Lbs) 12 g
Inaltimea formei de impachetare 1 5,3 cm
Latimea formei de impachetare 1 6,4 cm
Lungimea formei de impachetare 1 6,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 192 g
Inaltimea formei de impachetare 2 4,8 cm
Latimea formei de impachetare 2 13,6 cm
Lungimea formei de impachetare 2 33,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 120
Greutatea formei de impachetare 3 2,745 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni