|
|
|
MGU3.501.12
Termostat Standard 8A,2M,Grafit
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii SEP 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Denumire
|
Unica Top - Unica Class
|
Tip produs sau componenta
|
Termostat
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Pardoseala
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Culoare
|
Grafit
|
Suplimentar
Tip tehnologie
|
Electronic
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. +/- 10 % la 50/60 Hz
|
Curentul la intreruperea sarcinii
|
Inductiv:5 A
Rezistiv:8 A
|
Tip de protectie
|
Protectie la suprasarcina termica
|
Numar module
|
2 module
|
Capacitate conexiune de prindere
|
<= 2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
<= 2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
|
Tip si compozitie contacte
|
1 C/O
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Stare LED
|
1 LED bicolor (rosu/albastru) aplicatie de incalzire sau racire
1 LED (verde) prezenta tensiune
|
Marcaj
|
L+N
|
Temperatura programabila
|
Nu
|
Gama de setare a temperaturii
|
5…30 °C
|
Precizie de masurare
|
0,5 °C
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Inaltime minima de montare
|
1,5 m
|
Adancime
|
45 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Adancime de montaj
|
33 mm
|
Greutate neta
|
0,083 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
5…30 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-20…60 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Fluid de curatare a geamurilor
Acetona
Benzina
Alcool
Rezistent UV
Ulei
Decolorant
Sapun lichid
|
Standarde
|
EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
EN 60730-2-9
Directiva de joasa tensiune
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,9 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
101,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
15
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,865 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|