Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU3.510.25
MGU3.510.25
Variator Lampa Fluorescenta,400Va,Fild
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Denumire Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta Potentiometru rotativ
Prezentare dispozitiv Mecanism
Mod de fixare Clipsare
Domeniu utilizare variator Lampa fluorescenta cu sarcina inductiva si transformator electronic 1-10 V
[Ue] tensiune nominala 230 V AC 50 Hz
Numar de module 2 module
Tenta de culoare placa de acoperire Fildeş
Suplimentar
Comanda variator Apasare ON/OFF
Curent maxim permanent 0,2 A
Curent de iesire <= 200 mA
Numarul total de conductoare 4
Tip de sarcina Tub fluorescent (diametru: 26…38 mm)1 balast electronic dimabil 1-10 V - 400 VA
Tub fluorescent, 36 W10 balast electronic dimabil 1-10 V - 400 VA
Tub fluorescent, 2 x 16 W (diametru: 26…30 mm)5 balast electronic dimabil 1-10 V - 400 VA
Releu extern50 1-10 V balast electronic - 400 VA
Tip de protectie Protectie siguranta
Tip siguranta 4 Ah 5 x 20 mm 230 V 50 Hz
Marcaj L+N
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Capacitate conexiune de prindere <= 2 x 2.5 mm²
Material ASA + PC: mechanism cover
Standarde EN 60669-2-1
Certificari produs CE
Aenor
Temperatura ambientala de functionare 5…30 °C
Temperatura de depozitare -20…60 °C
Adancime de montaj 34 mm
Adancime 54 mm
Latime 45 mm
Inaltime 45 mm
Greutate neta 0,104 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Decolorant
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
Greutate colet(Lbs) 91 g
Inaltimea formei de impachetare 1 6,3 cm
Latimea formei de impachetare 1 9,3 cm
Lungimea formei de impachetare 1 10,8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 15
Greutatea formei de impachetare 2 1,715 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni