Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU3.511.18
MGU3.511.18
Variator Rotativ/Cap Scara,400W,Alb 2M
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Denumire Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta Potentiometru rotativ
Prezentare dispozitiv Mecanism
Mod de fixare Clipsare
Domeniu utilizare variator Sarcina rezistiva
Sarcina inductiva
[Ue] tensiune nominala 230 V AC 50 Hz
Numar de module 2 module
Tenta de culoare placa de acoperire White
Suplimentar
Comanda variator Setare rotativa 270°
Apasare ON/OFF
Curent maxim permanent 1,74 A
Numarul total de conductoare 2
Tip de sarcina Lampă cu halogen 230 V c.a. - 40...400 W
Lampă cu incandescenţă 230 V c.a. - 40...400 W
Lampă cu halogen de tensiune scăzută cu transformator feromagnetic - 40...400 VA
Tip de protectie Protectie siguranta
Tip siguranta 4 Ah 5 x 20 mm 230 V 50 Hz
Marcaj L+N
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Capacitate conexiune de prindere <= 2 x 2.5 mm²
Dispozitive auxiliare conectate Cap scara
Material ASA + PC: mechanism cover
Standarde EN 60669-2-1
Certificari produs CE
Temperatura ambientala de functionare 5…30 °C
Temperatura de depozitare -20…60 °C
Adancime de montaj 34 mm
Adancime 54 mm
Latime 45 mm
Inaltime 45 mm
Greutate neta 0,071 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Acetonă
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
Greutate colet(Lbs) 121 g
Inaltimea formei de impachetare 1 6,4 cm
Latimea formei de impachetare 1 9,8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 10,8 cm
Offer Sustainability
Directiva RoHS UE În curs de investigare
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months