|
|
|
MGU3.515.12
Variator de Tensiune cu Impuls,Grafit
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 15, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Denumire
|
Unica Top - Unica Class
|
Tip produs sau componenta
|
Variator de tensiune
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
[Ue] tensiune nominala
|
230 V c.a. 50 Hz
|
Numar module
|
2 module
|
Culoare
|
Grafit
|
Suplimentar
Variator
|
Prin apasare
|
Curent maxim permanent
|
1,5 A
|
Numarul total de conductoare
|
3
|
Tip de sarcina
|
Lampa cu incandescenta 230 V c.a. - 20...250 W
Lampa cu halogen 230 V c.a. - 20...350 W
Lampa cu halogen de tensiune scazuta cu transformator feromagnetic (netoroidal) - 20...350 VA
Lampi cu halogen de tensiune foarte scazuta cu transformator coroidal - 20...300 VA
Ventilator 230 V c.a. - 20...200 W
Convector 230 V c.a. - 20...350 W
|
Tip de protectie
|
Protecţie electronică la supratensiune
Protecţie curent
|
Marcaj
|
L+N
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Capacitate conexiune de prindere
|
<= 2 x 2.5 mm²
|
Dispozitive auxiliare conectate
|
Maxim 5 cu indicaţie luminoasă
Maxim 25 de comutatoare suplimentare
|
Material
|
ASA + PC: capac mecanism
|
Standarde
|
EN 60669-2-1
|
Certificari produs
|
UE
AENOR
|
Temperatura ambientala de functionare
|
5…30 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-20…60 °C
|
Adancime de montaj
|
34 mm
|
Adancime
|
47 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Greutate neta
|
0,078 kg
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Caracteristica de mediu
|
Ulei
Rezistent UV
Fluid de curatare a geamurilor
Acetona
Decolorant
Sapun lichid
Benzina
Alcool
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
98,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
15
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,844 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|