|
|
|
MGU3.541.12
Unica Top/Class - programator săptămânal - 230V c.a. - 2 module - grafit
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii APR 14, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Denumire
|
Unica Top - Unica Class
|
Tip produs sau componenta
|
Temporizator programabil săptămânal
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Comutator electronic
|
Tip 1B
|
Culoare rama
|
Grafit
|
Suplimentar
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. +/- 10 % la 50 Hz
|
Tip de sarcina
|
Lampa cu incandescenta 230 V c.a. - 1200 W
Lampa cu halogen 230 V c.a. - 1200 W
Lampa cu halogen de tensiune scazuta cu transformator feromagnetic (netoroidal) - 1000 VA
Contactor
|
Numar module
|
2 module
|
Tip si compozitie contacte
|
1 C/O
|
Tip de protectie
|
Protecţie diferenţială
|
Clasa software
|
Clasa A
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa II
|
Informatii afisate
|
Timp
Zi
Umiditate operaţională relativă afişată 20 % - 85 %
Activare sarcină
Temperatura ambianta din incapere 0 - 50 °C
Sarcină conectată
|
Numarul maxim de intervale
|
28 (56 acţiuni on/off)
|
Durata interval minima
|
1 min.
|
Timp rezerva
|
7 zile şi salvare a programului
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Marcaj
|
L+N
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Capacitate conexiune de prindere
|
<= 2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
<= 1 x 1,5 mm² pentru rigid cablu(ri)
|
Material
|
ASA + PC: capac mecanism
|
Inaltime minima de montare
|
1,5 m
|
Adancime de montaj
|
33 mm
|
Adancime
|
45 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Greutate neta
|
0,0636 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Temperatura ambientala de functionare
|
0…50 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-5…55 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Ulei
Fluid de curatare a geamurilor
Benzina
Decolorant
Alcool
Sapun lichid
Rezistent UV
Acetona
|
Standarde
|
EN 60669-2-1
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,9 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
118,222 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|