Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU3.545.18
MGU3.545.18
Unica - ceas deşteeptător - 230 V c.a. - 2 m - alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Denumire Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta Ceas deşteptător
Prezentare dispozitiv Mecanism
[Ue] tensiune nominala 230 V AC 50/60 Hz
Numar de module 2 module
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare placa de acoperire White
Inaltime minima de montare 1,5 m
Suplimentar
Informatii afisate Indicator de inactivitate
Umiditate operaţională relativă 20 % - 90 %
Timp
Temperatura ambiantă din încăpere 0 - 50 °C
Alarmă dublă
Zi
Precizie de masurare 0,1 °C
Numarul de alarme 9 alarme programabile
Timp rezerva 7 zile şi salvare a programului
Marcaj L+N
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Sectiune cablu 1,5 mm² flexibil cablu
1,5 mm² rigid cablu
Material ASA + PC: mechanism cover
Standarde EN 60669-2-1
Comutator electronic Tip 1B
Clasa software Clasa A
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Temperatura ambientala de functionare 0…50 °C
Temperatura de depozitare -5…55 °C
Adancime de montaj 33 mm
Adancime 45 mm
Latime 45 mm
Inaltime 45 mm
Greutate neta 0,0542 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Acetonă
Rezistent UV
Ulei
Alcool
Săpun lichid
Benzină
Decolorant
Fluid de curăţare a geamurilor
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,092 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,630 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,800 dm
Lungimea formei de impachetare 1 0,850 dm
Offer Sustainability
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garanție contractuală
Garantie 18 months