Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU3.559.25
MGU3.559.25
Unica - Variator Rotativ - 127/230 V C.A. - 40 - 400 W/Va - Fildes
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Denumire Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta Potentiometru rotativ
Prezentare dispozitiv Mecanism
Mod de fixare Clipsare
[Ue] tensiune nominala 127 V c.a. 50/60 Hz
230 V AC 50/60 Hz
Numar de module 1 modul
Tenta de culoare placa de acoperire Fildeş
Suplimentar
Comanda variator ON/OFF prin apăsare, nivel prin rotirea butonului
Egalizare cu butonul rotativ
Numarul total de conductoare 2
Tip de sarcina Lampă cu halogeni 127 V c.a. - 40...250 W
Lampă cu incandescenţă127 V c.a. - 40...250 W
Lampă cu halogen 230 V c.a. - 60...400 W
Lampă cu incandescenţă 230 V c.a. - 60...400 W
Tip siguranta 4 Ah 5 x 20 mm 127 V 50/60 Hz
4 Ah 5 x 20 mm 230 V 50/60 Hz
Marcaj L+N
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Capacitate conexiune de prindere <= 2 x 2.5 mm² for flexible cable(s)
<= 2 x 2.5 mm² for rigid cable(s)
Material ASA + PC: mechanism cover
Standarde IEC 60669-1, 1998-Ed.3 + A1, 1999
IEC 60669-2-1, 2002-Ed.4
Certificari produs NOM/ANCE
CE
Temperatura ambientala de functionare 5…30 °C
Temperatura de depozitare -20…60 °C
Adancime de montaj 34 mm
Adancime 50 mm
Latime 22,5 mm
Inaltime 45 mm
Greutate neta 0,09 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Ulei
Rezistent UV
Acetonă
Alcool
Benzină
Săpun lichid
Decolorant
Fluid de curăţare a geamurilor
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 90,000 g
Inaltimea formei de impachetare 1 65,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 87,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 80,000 mm
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garanție contractuală
Garantie 18 months