Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU3.656.18
MGU3.656.18
Unica - întrerupător magnetotermic - 1P - 16 A, 230 Vca - 1 m - alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Control
Tip produs sau componenta Întreruptor miniatură
Denumire Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv Mecanism
Descriere poli 1P
Curent nominal 16 A at 230 V AC
Numar de module 1 modul
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare placa de acoperire White
Suplimentar
Marcaj I-O
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Capacitate conexiune de prindere <= 2 x 2.5 mm² for flexible cable(s)
<= 2 x 2.5 mm² for rigid cable(s)
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Capacitate de rupere 1,5 kA
Sensibilitatea legaturii la pamant 10 mA
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Clasa A
Material ASA + PC: mechanism cover
Standarde EN 60898
UNE 60898
Temperatura ambientala de functionare -5…40 °C
Temperatura de depozitare 0…50 °C
Adancime de montaj 38 mm
Adancime 54 mm
Latime 22,5 mm
Inaltime 45 mm
Greutate neta 0,064 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP41
Caracteristica de mediu Alcool
Decolorant
Ulei
Benzină
Fluid de curăţare a geamurilor
Săpun lichid
Acetonă
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 66,000 g
Inaltimea formei de impachetare 1 58,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 75,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 75,000 mm
Garanție contractuală
Garantie 18 luni