Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU3.716.18
MGU3.716.18
Transformer 220V~ 12V, polar white
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Sursa alimentare
Tip produs sau componenta Sursa de alimentare
Tenta de culoare White
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentar
Numar de module 2 module
Tensiune de intrare 220 V AC
Tensiune de iesire 12 V DC, 2.5 W
Destinatie produs Gas sensor
Water sensor
Mod de fixare Clipsare
Material PC/ABS
Lungime 45 mm
Inaltime 45 mm
Latime 50 mm
Offer Sustainability
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.