Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU3.775.18A
MGU3.775.18A
Unica - Lampa Indicator Plata - 220 Vca - 1 M - Portocaliu - Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Iluminare
Tip produs sau componenta Lampă indicatoare plată
Denumire Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv Mecanism
[Ue] tensiune nominala 220 V c.a. 50/60 Hz
Numar de module 1 modul
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare placa de acoperire White
Suplimentar
Culoare bloc de lumini Portocaliu
Tip bec Lampă cu neon
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Sectiune cablu 2,5 mm² flexibil cablu
2,5 mm² rigid cablu
Material ASA + PC: mechanism cover
Standarde Directiva LV
Directiva EMC
Temperatura ambientala de functionare 15…30 °C
Temperatura de depozitare 0…35 °C
Adancime de montaj 31 mm
Adancime 44 mm
Latime 22,5 mm
Inaltime 45 mm
Greutate neta 0,0645 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Fluid de curăţare a geamurilor
Ulei
Săpun lichid
Rezistent UV
Decolorant
Alcool
Benzină
Acetonă
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 30 g
Inaltimea formei de impachetare 1 2,2 cm
Latimea formei de impachetare 1 4,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 4,6 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 367 g
Inaltimea formei de impachetare 2 6,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 12,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 18,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S01
Numar de unitati in forma de impachetare 3 40
Greutatea formei de impachetare 3 1,604 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
Latimea formei de impachetare 3 15 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni