Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU3.785.18
MGU3.785.18
Unica - Sonerie - 230 V C.A. - 2 M - Clipsare - Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Semnal
Tip produs sau componenta Sonerie
Denumire Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv Mecanism
[Ue] tensiune nominala 230 V c.a. 50/60 Hz
Numar de module 2 module
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare White (RAL 9003)
Suplimentar
Consum de curent 40 mA
Tip de setare Volumul se poate regla cu o surubelnita
Timp de functionare 0...60 ms
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Nivel acustic Între 76 şi 80 dB
Sectiune cablu 0.75…1.5 mm² flexible cable
0.75…1.5 mm² rigid cable
Material ASA + PC: mechanism cover
Standarde Directiva LV
Directiva EMC
CE
Temperatura ambientala de functionare 15…30 °C
Temperatura de depozitare 0…35 °C
Adancime de montaj 31 mm
Adancime 42 mm
Latime 45 mm
Inaltime 45 mm
Greutate neta 0,0475 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Decolorant
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
Greutate colet(Lbs) 40 g
Inaltimea formei de impachetare 1 5,2 cm
Latimea formei de impachetare 1 17,6 cm
Lungimea formei de impachetare 1 5,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BAG
Numar de unitati in forma de impachetare 2 1
Greutatea formei de impachetare 2 40 g
Inaltimea formei de impachetare 2 5,2 cm
Latimea formei de impachetare 2 17,6 cm
Lungimea formei de impachetare 2 5,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 3 10
Greutatea formei de impachetare 3 500 g
Inaltimea formei de impachetare 3 12 cm
Latimea formei de impachetare 3 12,5 cm
Lungimea formei de impachetare 3 17,5 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni