Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU3.786.18
MGU3.786.18
Unica - Sonerie Electronica - 230 V C.A. - 2 M - Clipsare - Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Unica
Domeniul de aplicare al aparatului Semnal
Tip produs sau componenta Sonerie electronică
Nume estetic Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv Mecanism
[Ue] tensiune operationala nominala 230 V c.a. 50/60 Hz
Numar de module 2 module
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare Alb (RAL 9003)
Suplimentare
Curentul consumat 14 mA
Tip de setare 5 melodii programabile
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Nivel acustic 70 dB/1m
Sectiunea cablului 0,75…1,5 mm² flexibil cablu
0,75…1,5 mm² rigid cablu
Dispozitive auxiliare conectate 10 butoane standard, conectate în paralel
3 lumini indicatoare conectate în paralel
Material ASA + PC capac mecanism
Standarde IEC 62080
Certificari produs CE
Temperatura ambiantă pentru utilizare 15…30 °C
Temperatura de depozitare 0…35 °C
Adâncime de montaj 33 mm
Adâncime 44 mm
Lăţime 45 mm
Înălţime 45 mm
Greutate produs 0,11 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Fluid de curăţare a geamurilor
Acetonă
Rezistent UV
Decolorant
Ulei
Săpun lichid
Alcool
Amoniac
Benzină
Protectia mediului si probleme Fara halogen
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months