Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU3.860.18
MGU3.860.18
Unica - Priza De Cablu - 16 A - 1 M - Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Accesorii / piese separate Accesorii cablare
Tip produs sau componenta Priza de cablu
Denumire Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv Mecanism
Numar de module 1 modul
Mod de fixare Clipsare
Echipament furnizat Cleme anti şoc
Tenta de culoare Alb (RAL 9003)
Suplimentar
Compatibilitate gama Unica
Curent nominal 16 A
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Capacitate conexiune de prindere <= 3 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(uri)
<= 3 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(uri)
Material ASA + PC: mechanism cover
Temperatura ambientala de functionare 15…30 °C
Temperatura de depozitare 0…35 °C
Latime 45 mm
Inaltime 22,5 mm
Greutate neta 0,0145 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP40
Caracteristica de mediu Rezistent UV
Decolorant
Fluid de curăţare a geamurilor
Benzină
Alcool
Săpun lichid
Ulei
Acetonă
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 17,3 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4,2 cm
Latimea formei de impachetare 1 6,6 cm
Lungimea formei de impachetare 1 6,8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 239,5 g
Inaltimea formei de impachetare 2 4,6 cm
Latimea formei de impachetare 2 13,4 cm
Lungimea formei de impachetare 2 33,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S01
Numar de unitati in forma de impachetare 3 20
Greutatea formei de impachetare 3 634 g
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
Latimea formei de impachetare 3 15 cm