Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU3.860.25
MGU3.860.25
Unica - Priza De Cablu - 16 A - 1 M - Fildes
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Accesorii / piese separate Accesorii cablare
Tip produs sau componenta Priza de cablu
Denumire Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv Mecanism
Numar de module 1 modul
Mod de fixare Clipsare
Echipament furnizat Cleme anti şoc
Tenta de culoare Ivory (RAL 9010)
Suplimentar
Compatibilitate gama Unica
Curent nominal 16 A
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Capacitate conexiune de prindere <= 3 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(uri)
<= 3 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(uri)
Material ASA + PC: mechanism cover
Temperatura ambientala de functionare 15…30 °C
Temperatura de depozitare 0…35 °C
Latime 45 mm
Inaltime 22,5 mm
Greutate neta 0,0145 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP40
Caracteristica de mediu Săpun lichid
Alcool
Ulei
Decolorant
Rezistent UV
Fluid de curăţare a geamurilor
Acetonă
Benzină
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 24 g
Inaltimea formei de impachetare 1 6,7 cm
Latimea formei de impachetare 1 4,4 cm
Lungimea formei de impachetare 1 6,8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 240 g
Inaltimea formei de impachetare 2 4,4 cm
Latimea formei de impachetare 2 13,6 cm
Lungimea formei de impachetare 2 33,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3 40
Greutatea formei de impachetare 3 960 g
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm