Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU3.862.18
MGU3.862.18
Unica - Priza Cablu - 16 A - 2 M - Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Accesorii / piese separate Accesorii cablare
Tip produs sau componenta Priza de cablu
Denumire Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv Mecanism
Numar de module 2 module
Mod de fixare Clipsare
Echipament furnizat Cleme anti şoc
Tenta de culoare White (RAL 9003)
Suplimentar
Compatibilitate gama Unica
Curent nominal 16 A
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Capacitate conexiune de prindere <= 3 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(uri)
<= 3 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(uri)
Material ASA + PC: mechanism cover
Certificari produs ES.ME01.B02319 AC
CE
EAC
Temperatura ambientala de functionare 15…30 °C
Temperatura de depozitare 0…35 °C
Latime 45 mm
Inaltime 45 mm
Greutate neta 0,0178 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP40
Caracteristica de mediu Fluid de curăţare a geamurilor
Alcool
Ulei
Decolorant
Săpun lichid
Rezistent UV
Benzină
Acetonă
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 19,75 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4 cm
Latimea formei de impachetare 1 6,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 6,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 263,2 g
Inaltimea formei de impachetare 2 4,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 13,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 33 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3 40
Greutatea formei de impachetare 3 1,288 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm