Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU4.008.25
MGU4.008.25
Unica Colors, Rama de Acoperire, 8 M, 4 Porti Oriz., Ivoriu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Aplicatie a dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Colors
Numar de porti 4 posturi orizontal
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Fildeş
Culoare decoratiune Fildeş
Suplimentar
Material ASA + PC: parte intermediară
Zamak: rama decorativa
ASA + PC: rama decorativa
Standarde EN 60669-1
Inaltime 80 mm
Latime 298 mm
Adancime 14 mm
Distanta intre centre 71 mm
Greutate neta 0,043 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Decolorant
Rezistent UV
Sapun lichid
Ulei
Fluid de curatare a geamurilor
Acetona
Alcool
Benzina
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,000 cm
Latime prima forma de impachetare 8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 30,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 43,400 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 7,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 9,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 32,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 282,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 45
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 2,980 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 months