Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU4.106.54
MGU4.106.54
Unica Allegro - Rama De Acoperire - 6 M - 1 Poarta - Albastru Metalizat
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Unica
Domeniul de aplicare al aparatului Montare
Tip produs sau componenta Rama de capac
Nume estetic Unica Allegro
Numar de module 6 module
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Albastru glaciar
Suplimentare
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) rama de capac
Standarde EN 60669-1
Înălţime 80 mm
Lăţime 193 mm
Adâncime 14 mm
Greutate produs 0,025 kg
Segment de piață Rezidențial
Clădiri comerciale mici
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Acetonă
Fluid de curăţare a geamurilor
Amoniac
Benzină
Săpun lichid
Ulei
Rezistent UV
Alcool
Decolorant
Protectia mediului si probleme Fara halogen
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 28,2 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,42 cm
Latimea formei de impachetare 1 9 cm
Lungimea formei de impachetare 1 22 cm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală
Garantie 18 luni