Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU4.106.60
MGU4.106.60
Unica Allegro, Rama de Acoperire, 6 M, 1 Poarta, Argintiu Mat
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Allegro
Numar module 6 module
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Argint mat
Suplimentar
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
Standarde EN 60669-1
Inaltime 80 mm
Latime 193 mm
Adancime 14 mm
Greutate neta 0,025 kg
Segment de piata Cladiri comerciale mici
Rezidential
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Sapun lichid
Ulei
Decolorant
Benzina
Alcool
Rezistent UV
Fluid de curatare a geamurilor
Acetona
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,420 cm
Latime prima forma de impachetare 9,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 22,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 28,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 7,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 9,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 24,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 141,000 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 5
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 366,000 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Garantie 18 months