Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU4.106.62
MGU4.106.62
Unica Allegro, Rama de Acoperire, 6 M, 1 Poarta, Gri Grafit
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Allegro
Numar module 6 module
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Grafit gri
Suplimentar
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
Standarde EN 60669-1
Inaltime 80 mm
Latime 193 mm
Adancime 14 mm
Greutate neta 0,025 kg
Segment de piata Cladiri comerciale mici
Rezidential
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Acetona
Alcool
Rezistent UV
Fluid de curatare a geamurilor
Decolorant
Benzina
Ulei
Sapun lichid
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,5 cm
Latime prima forma de impachetare 8 cm
Lungime prima forma de impachetare 19,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 25,2 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 7,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 9,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 25 cm
Greutate a doua forma de impachetare 200,4 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 60
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 2,782 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuala
Garantie 18 months