|
|
|
MGU4.106.64
Unica Allegro, Rama de Acoperire, 6 M, 1 Poarta, Auriu
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Domeniu de utilizare al dispozitivului
|
Montare
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Denumire
|
Unica Allegro
|
Numar module
|
6 module
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Tenta de culoare cadru capac
|
Auriu
|
Suplimentar
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
|
Standarde
|
EN 60669-1
|
Inaltime
|
80 mm
|
Latime
|
193 mm
|
Adancime
|
14 mm
|
Greutate neta
|
0,025 kg
|
Segment de piata
|
Rezidential
Cladiri comerciale mici
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Caracteristica de mediu
|
Rezistent UV
Acetona
Fluid de curatare a geamurilor
Ulei
Sapun lichid
Benzina
Decolorant
Alcool
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,42 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
22,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
28,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
24,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
141,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuala
|
|