Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU4.106.67
MGU4.106.67
Unica Allegro, Rama de Acoperire, 6 M, 1 Poarta, Galben Nisipiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Allegro
Numar module 6 module
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Nisip
Suplimentar
Material ASA + PC: rama decorativa
Standarde EN 60669-1
Inaltime 80 mm
Latime 193 mm
Adancime 14 mm
Greutate neta 0,025 kg
Segment de piata Cladiri comerciale mici
Rezidential
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Acetona
Rezistent UV
Fluid de curatare a geamurilor
Sapun lichid
Decolorant
Ulei
Benzina
Alcool
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,5 cm
Latime prima forma de impachetare 8 cm
Lungime prima forma de impachetare 19 cm
Greutate prima forma de impachetare 29 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 7,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 9 cm
Lungime a doua forma de impachetare 25 cm
Greutate a doua forma de impachetare 206 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 60
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 2,892 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Garantie 18 months