Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU48.424.865
MGU48.424.865
Unica Plus - Rama (Rama Fixa) - 2 Posturi (H) - 2X4 M - Gri/Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Plus
Numar de intrari 2 porti
Directie de instalare Orizontal
Numar de module 2 x 4 module
Mod de fixare Suruburi
Tenta de culoare Mist grey
Culoare decoratiune Alb
Suplimentar
Echipament furnizat Fixing frame
Material ASA + PC: intermediate part
LATER 4 G30V0 2307Y1 GRIS cadru de fixare
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
Standarde EN 60669-1
Latime 152 mm
Inaltime 155 mm
Adancime 16 mm
Distanta intre centre 47,33 mm
Greutate neta 0,134 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Ulei
Rezistent UV
Săpun lichid
Acetonă
Benzină
Fluid de curăţare a geamurilor
Decolorant
Alcool
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,131 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 1,550 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,220 dm
Lungimea formei de impachetare 1 1,500 dm
Offer Sustainability
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală
Garantie 18 luni