Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU48.424.867
MGU48.424.867
Unica Plus - Rama (Rama Fixa) - 2 Posturi (H) - 2X4 M - Nisipiu/Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Plus
Numar de intrari 2 porti
Directie de instalare Orizontal
Numar de module 2 x 4 module
Mod de fixare Suruburi
Tenta de culoare Sand
Culoare decoratiune Alb
Suplimentar
Echipament furnizat Fixing frame
Material ASA + PC: intermediate part
LATER 4 G30V0 2307Y1 GRIS cadru de fixare
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
Standarde EN 60669-1
Latime 152 mm
Inaltime 155 mm
Adancime 16 mm
Distanta intre centre 47,33 mm
Greutate neta 0,134 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Decolorant
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
Greutate colet(Lbs) 131 g
Inaltimea formei de impachetare 1 2,2 cm
Latimea formei de impachetare 1 15 cm
Lungimea formei de impachetare 1 15,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 3
Greutatea formei de impachetare 2 782 g
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 P06
Numar de unitati in forma de impachetare 3 48
Greutatea formei de impachetare 3 6,29 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 77 cm
Latimea formei de impachetare 3 80 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm