Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU48.426.865
MGU48.426.865
Unica Plus - Rama (Rama Fixa) - 2 Posturi (H) - 2X6 M - Gri/Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Plus
Numar de intrari 2 porti
Directie de instalare Orizontal
Numar de module 2 x 6 module
Mod de fixare Suruburi
Tenta de culoare Mist grey
Culoare decoratiune White
Suplimentar
Echipament furnizat Fixing frame
Material ASA + PC: intermediate part
LATER 4 G30V0 2307Y1 GRIS: fixing frame
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
Standarde EN 60669-1
Latime 195 mm
Inaltime 175 mm
Adancime 16 mm
Distanta intre centre 69 mm
Greutate neta 0,18 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Acetonă
Alcool
Săpun lichid
Fluid de curăţare a geamurilor
Rezistent UV
Benzină
Ulei
Decolorant
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 194,7 g
Inaltimea formei de impachetare 1 2,2 cm
Latimea formei de impachetare 1 17,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 19,5 cm
Offer Sustainability
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală
Garantie 18 luni