Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU5.064.18
MGU5.064.18
Noua Unica, Priza aparat de ras 20VA, surub, alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Denumire Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta Priza de ras
Compatibilitate produs Sursa neintreruptibila de tensiune
Prezentare dispozitiv Mecanism cu suport de fixare
Putere nominala in VA 20 VA
Tensiune de intrare 240 V 50 Hz
Tensiune de iesire 115...240 V c.a. 50/60 Hz
Numar module 3 module
Mod de fixare Clipsare
Culoare rama Alb
Suplimentar
Conexiuni - borne Borne cu surub
Sectiune cablu 4 mm² flexibil cablu
4 mm² rigid cablu
Capacitatea de rupere la sarcina minima 100 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,6
Durabilitate electrica 10000 cic, cos phi = 0,8
Rezistenta de izolatie > 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Cantitate per set Set de 1
Standarde SI 32
NOM-003-SCFI-2000
BS 546:1950
UNE 20315-1-2
VDE 0620-1
IEC 60884-1
UL 1015
BS 1363-1
Temperatura ambientala de functionare 15…30 °C
Temperatura de depozitare 0…35 °C
Adancime de incorporare 40 mm
Adancime 52 mm
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Ulei
Benzina
Decolorant
Rezistent UV
Alcool
Sapun lichid
Fluid de curatare a geamurilor
Acetona
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,0 cm
Latime prima forma de impachetare 8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 12,7 cm
Greutate prima forma de impachetare 524,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 18
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 10,064 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 months