Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU5.512.18ZD
MGU5.512.18ZD
Unica - rotary dimmer - 230 VAC - 40...1000 W/VA - white
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Denumire Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta Potentiometru rotativ
Prezentare dispozitiv Mecanism cu ramă de fixare zamak
Mod de fixare Suruburi
Domeniu utilizare variator Motor
Sarcina inductiva
Sarcina rezistiva
[Ue] tensiune nominala 230 V AC 50 Hz
Numar de module 2 module
Tenta de culoare placa de acoperire White
Suplimentar
Comanda variator Apasare ON/OFF
Curent maxim permanent 2,6 A
Numarul total de conductoare 3
Tip de sarcina Lampă cu halogen 230 V c.a. - 40...1000 W
Lampă cu incandescenţă 230 V c.a. - 40...1000 W
Lampă cu halogen de tensiune scăzută cu transformator feromagnetic - 40...1000 VA
230 V AC motor - 60...600 W
Tip de protectie Protecţie curent
Protecţie electronică la supratensiune
Marcaj L+N
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Capacitate conexiune de prindere <= 2 x 2.5 mm²
Material ASA + PC: mechanism cover
Zamak cadru de fixare
Standarde EN 60669-2-1
Certificari produs CE
Aenor
Temperatura ambientala de functionare 5…30 °C
Temperatura de depozitare -20…60 °C
Adancime de montaj 34 mm
Adancime 54 mm
Latime 70,9 mm
Inaltime 70,9 mm
Greutate neta 0,1215 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Rezistent UV
Acetonă
Fluid de curăţare a geamurilor
Săpun lichid
Ulei
Decolorant
Benzină
Alcool
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 172,9 g
Inaltimea formei de impachetare 1 6,2 cm
Latimea formei de impachetare 1 9,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 10,6 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 15
Greutatea formei de impachetare 2 2,98 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Offer Sustainability
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni