Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU6.002.565
MGU6.002.565
Unica Plus - Rama - 1 Post, Orizontal - Gri/Fildes
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Plus
Numar de porti 1 gang
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Gri ceţos
Culoare decoratiune Fildeş
Suplimentar
Material ASA + PC: decorative frame
ASA + PC: intermediate part
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
Standarde EN 60669-1
Inaltime 80 mm
Latime 90 mm
Adancime 14 mm
Greutate neta 0,022 kg
Segment de piata Rezidențial
Clădiri comerciale mici
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Decolorant
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
Greutate colet(Lbs) 21 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 9 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 254 g
Inaltimea formei de impachetare 2 6,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 12,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 18,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3 80
Greutatea formei de impachetare 3 2,268 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm