Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU6.004.565
MGU6.004.565
Unica Plus - Rama - 2 Posturi, H71 - Gri/Fildes
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Plus
Numar de porti 2 gangs horizontal
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Gri ceţos
Culoare decoratiune Fildeş
Suplimentar
Material ASA + PC: decorative frame
ASA + PC: intermediate part
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
Standarde EN 60669-1
Inaltime 80 mm
Latime 161 mm
Adancime 14 mm
Distanta intre centre 71 mm
Greutate neta 0,035 kg
Segment de piata Clădiri comerciale mici
Rezidențial
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Benzină
Săpun lichid
Rezistent UV
Decolorant
Alcool
Ulei
Fluid de curăţare a geamurilor
Acetonă
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 46,000 g
Inaltimea formei de impachetare 1 10,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 80,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 160,000 mm