Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU6.004.865
MGU6.004.865
Unica Plus - Rama De Acoperire - 4 M - 2 Porti Orizontale - Gri Ceata/Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Plus
Numar de porti 2 gangs horizontal
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Gri ceţos
Culoare decoratiune Alb
Suplimentar
Material ASA + PC: decorative frame
ASA + PC: intermediate part
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
Standarde EN 60669-1
Inaltime 80 mm
Latime 161 mm
Adancime 14 mm
Distanta intre centre 71 mm
Greutate neta 0,035 kg
Segment de piata Rezidențial
Clădiri comerciale mici
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Rezistent UV
Acetonă
Alcool
Ulei
Benzină
Fluid de curăţare a geamurilor
Săpun lichid
Decolorant
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 35 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,4 cm
Latimea formei de impachetare 1 8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 16 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 5
Greutatea formei de impachetare 2 229,5 g
Inaltimea formei de impachetare 2 6,9 cm
Latimea formei de impachetare 2 12,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 18,6 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 80
Greutatea formei de impachetare 3 4,029 kg