Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU6.004V.565
MGU6.004V.565
Unica Plus - Rama - 2 Posturi - Gri/Fildes
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Plus
Numar de porti 2 gangs vertical
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Gri ceţos
Culoare decoratiune Fildeş
Suplimentar
Material ASA + PC ramă decorativă
ASA + PC: intermediate part
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
Standarde EN 60669-1
Inaltime 161 mm
Latime 80 mm
Adancime 14 mm
Distanta intre centre 71 mm
Greutate neta 0,035 kg
Segment de piata Clădiri comerciale mici
Rezidențial
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Acetonă
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
Greutate colet(Lbs) 46 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1 cm
Latimea formei de impachetare 1 8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 16 cm