Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU6.008.524
MGU6.008.524
Unica Plus - Rama De Acoperire - 8 M - 4 Porti Orizontale - Sampanie/Ivoriu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Plus
Numar de porti 4 gangs horizontal
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Light grey
Culoare decoratiune Fildeş
Suplimentar
Material ASA + PC: intermediate part
Zamak: cover frame
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
Standarde EN 60669-1
Inaltime 80 mm
Latime 303 mm
Adancime 14 mm
Distanta intre centre 71 mm
Greutate neta 0,066 kg
Segment de piata Clădiri comerciale mici
Rezidențial
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Decolorant
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
Greutate colet(Lbs) 65,2 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 30 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 5
Greutatea formei de impachetare 2 400 g
Inaltimea formei de impachetare 2 7,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 9 cm
Lungimea formei de impachetare 2 32 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 45
Greutatea formei de impachetare 3 3,984 kg