Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU6.008.824
MGU6.008.824
Unica Plus - Rama De Acoperire - 8 M - 4 Porti Orizontale - Sampanie/Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Plus
Numar de porti 4 gangs horizontal
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Light grey
Culoare decoratiune Alb
Suplimentar
Material ASA + PC: intermediate part
Zamak: cover frame
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
Standarde EN 60669-1
Inaltime 80 mm
Latime 303 mm
Adancime 14 mm
Distanta intre centre 71 mm
Greutate neta 0,066 kg
Segment de piata Clădiri comerciale mici
Rezidențial
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Fluid de curăţare a geamurilor
Săpun lichid
Ulei
Rezistent UV
Decolorant
Acetonă
Benzină
Alcool
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 65 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1 cm
Latimea formei de impachetare 1 8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 30,4 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 5
Greutatea formei de impachetare 2 414 g
Inaltimea formei de impachetare 2 9 cm
Latimea formei de impachetare 2 8 cm
Lungimea formei de impachetare 2 32 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3 15
Greutatea formei de impachetare 3 1,475 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm