Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU6.104.565
MGU6.104.565
Unica Plus - Rama - 4 Module - Gri/Fildes
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Plus
Numar de module 4 module
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Gri ceţos
Culoare decoratiune Fildeş
Suplimentar
Material ASA + PC: intermediate part
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
Standarde EN 60669-1
Inaltime 138 mm
Latime 80 mm
Adancime 13,7 mm
Greutate neta 0,024 kg
Segment de piata Rezidențial
Clădiri comerciale mici
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Săpun lichid
Ulei
Acetonă
Alcool
Fluid de curăţare a geamurilor
Decolorant
Benzină
Rezistent UV
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 26,800 g
Inaltimea formei de impachetare 1 14,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 18,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 48,000 mm
Offer Sustainability
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală
Garantie 18 luni