Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU6.106.866
MGU6.106.866
Rama 6M St. Italian Fistic/Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Plus
Numar de module 6 module
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Pistachio
Culoare decoratiune White
Suplimentar
Material ASA + PC ramă decorativă
ASA + PC: intermediate part
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
Standarde EN 60669-1
Inaltime 12 mm
Latime 200 mm
Adancime 84 mm
Greutate neta 0,036 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Acetonă
Săpun lichid
Alcool
Fluid de curăţare a geamurilor
Ulei
Decolorant
Benzină
Rezistent UV
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 36,000 g
Inaltimea formei de impachetare 1 12,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 84,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 200,000 mm
Offer Sustainability
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală
Garantie 18 months