Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU66.002.238
MGU66.002.238
Unica Top - Rama De Acoperire - 2 M - 1 Poarta - Grafit
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Top
Numar de porti 1 gang
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Crom lucios
Culoare decoratiune Grafit
Suplimentar
Material ASA + PC ramă decorativă
ASA + PC: intermediate part
Zamak rama de capac
Standarde EN 60669-1
Inaltime 80 mm
Latime 90 mm
Adancime 14 mm
Greutate neta 0,058 kg
Segment de piata Rezidențial
Clădiri comerciale mici
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Acetonă
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
Greutate colet(Lbs) 60,67 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,3 cm
Latimea formei de impachetare 1 8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 9 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 5
Greutatea formei de impachetare 2 360 g
Inaltimea formei de impachetare 2 6,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 12,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 18,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 80
Greutatea formei de impachetare 3 6,127 kg