Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU66.002.2M2
MGU66.002.2M2
Unica Top - Rama De Acoperire - 2 M - 1 Poarta - Grafit
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Top
Numar de porti 1 post
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Lemn de cireş
Culoare decoratiune Graphite
Suplimentar
Material ASA + PC ramă decorativă
ASA + PC: intermediate part
Zamak: cover frame
Standarde EN 60669-1
Inaltime 80 mm
Latime 90 mm
Adancime 14 mm
Greutate neta 0,054 kg
Segment de piata Rezidențial
Clădiri comerciale mici
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Săpun lichid
Decolorant
Benzină
Acetonă
Fluid de curăţare a geamurilor
Ulei
Alcool
Rezistent UV
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 28 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,7 cm
Latimea formei de impachetare 1 9,6 cm
Lungimea formei de impachetare 1 10,1 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BAG
Numar de unitati in forma de impachetare 2 1
Greutatea formei de impachetare 2 28 g
Inaltimea formei de impachetare 2 1,7 cm
Latimea formei de impachetare 2 9,6 cm
Lungimea formei de impachetare 2 10,1 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 3 5
Greutatea formei de impachetare 3 195 g
Inaltimea formei de impachetare 3 10 cm
Latimea formei de impachetare 3 12 cm
Lungimea formei de impachetare 3 12 cm