Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU66.002.2M4
MGU66.002.2M4
Unica Top - Rama De Acoperire - 2 M - 1 Poarta - Grafit
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Top
Numar de porti 1 gang
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Tabac
Culoare decoratiune Grafit
Suplimentar
Material ASA + PC ramă decorativă
ASA + PC: intermediate part
Zamak rama de capac
Standarde EN 60669-1
Inaltime 80 mm
Latime 90 mm
Adancime 14 mm
Greutate neta 0,054 kg
Segment de piata Clădiri comerciale mici
Rezidențial
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Alcool
Acetonă
Săpun lichid
Rezistent UV
Decolorant
Ulei
Benzină
Fluid de curăţare a geamurilor
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,028 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,170 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,960 dm
Lungimea formei de impachetare 1 1,020 dm