Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU66.004.0M4
MGU66.004.0M4
Unica Top - Rama De Acoperire - 4 M - 2 Porti Orizontale - Aluminiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Top
Numar de porti 2 gangs horizontal
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Tabac
Culoare decoratiune Aluminiu
Suplimentar
Material ASA + PC ramă decorativă
ASA + PC: intermediate part
Standarde EN 60669-1
Inaltime 80 mm
Latime 161 mm
Adancime 14 mm
Distanta intre centre 71 mm
Greutate neta 0,064 kg
Segment de piata Rezidențial
Clădiri comerciale mici
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Rezistent UV
Ulei
Fluid de curăţare a geamurilor
Decolorant
Alcool
Benzină
Săpun lichid
Acetonă
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 46 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,6 cm
Latimea formei de impachetare 1 9,8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 17 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 3
Greutatea formei de impachetare 2 198 g
Inaltimea formei de impachetare 2 13 cm
Latimea formei de impachetare 2 7 cm
Lungimea formei de impachetare 2 19 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S01
Numar de unitati in forma de impachetare 3 12
Greutatea formei de impachetare 3 1,017 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
Latimea formei de impachetare 3 15 cm