Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU66.006.0M3
MGU66.006.0M3
Unica Top - Rama De Acoperire - 6 M - 3 Porti Orizontale - Aluminiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Top
Numar de porti 3 gangs horizontal
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Wenge
Culoare decoratiune Aluminium
Suplimentar
Material ASA + PC: decorative frame
ASA + PC: intermediate part
Zamak: cover frame
Standarde EN 60669-1
Inaltime 80 mm
Latime 232 mm
Adancime 14 mm
Distanta intre centre 71 mm
Greutate neta 0,092 kg
Segment de piata Rezidențial
Clădiri comerciale mici
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Săpun lichid
Acetonă
Alcool
Fluid de curăţare a geamurilor
Ulei
Benzină
Rezistent UV
Decolorant
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 94 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,6 cm
Latimea formei de impachetare 1 9,8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 24 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 3
Greutatea formei de impachetare 2 283 g
Inaltimea formei de impachetare 2 11 cm
Latimea formei de impachetare 2 5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 24 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 51
Greutatea formei de impachetare 3 5,524 kg