Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU66.006.2M3
MGU66.006.2M3
Unica Top - Rama De Acoperire - 6 M - 3 Porti Orizontale - Grafit
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Top
Numar de porti 3 gangs horizontal
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Wenge
Culoare decoratiune Grafit
Suplimentar
Material ASA + PC ramă decorativă
ASA + PC: intermediate part
Zamak rama de capac
Standarde EN 60669-1
Inaltime 80 mm
Latime 232 mm
Adancime 14 mm
Distanta intre centre 71 mm
Greutate neta 0,092 kg
Segment de piata Clădiri comerciale mici
Rezidențial
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Săpun lichid
Decolorant
Alcool
Fluid de curăţare a geamurilor
Acetonă
Rezistent UV
Ulei
Benzină
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 68 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,6 cm
Latimea formei de impachetare 1 9,8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 24 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 3
Greutatea formei de impachetare 2 283 g
Inaltimea formei de impachetare 2 11 cm
Latimea formei de impachetare 2 5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 24 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 51
Greutatea formei de impachetare 3 5,524 kg