Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU66.006V.2M4
MGU66.006V.2M4
Unica Top - Rama De Acoperire - 6 M - 3 Porti Verticale - Grafit
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Top
Numar de porti 3 gangs vertical
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Tabac
Culoare decoratiune Graphite
Suplimentar
Material ASA + PC: decorative frame
ASA + PC: intermediate part
Zamak: cover frame
Standarde EN 60669-1
Inaltime 232 mm
Latime 80 mm
Adancime 14 mm
Distanta intre centre 71 mm
Greutate neta 0,092 kg
Segment de piata Clădiri comerciale mici
Rezidențial
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Săpun lichid
Rezistent UV
Ulei
Fluid de curăţare a geamurilor
Decolorant
Benzină
Acetonă
Alcool
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 74 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,7 cm
Latimea formei de impachetare 1 9,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 24 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 3
Greutatea formei de impachetare 2 281 g
Inaltimea formei de impachetare 2 11 cm
Latimea formei de impachetare 2 6 cm
Lungimea formei de impachetare 2 25 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3 18
Greutatea formei de impachetare 3 2,141 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm