Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU66.008.098
MGU66.008.098
Unica Top - Rama - 4 Posturi, H71 - Albastru Acvamarin/Aluminiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Top
Numar de porti 4 gangs horizontal
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Albastru beriliu
Culoare decoratiune Aluminiu
Suplimentar
Material ASA + PC ramă decorativă
ASA + PC: intermediate part
Zamak rama de capac
Standarde EN 60669-1
Inaltime 80 mm
Latime 303 mm
Adancime 14 mm
Distanta intre centre 71 mm
Greutate neta 0,16 kg
Segment de piata Clădiri comerciale mici
Rezidențial
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Acetonă
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
Greutate colet(Lbs) 162 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 30,2 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 3
Greutatea formei de impachetare 2 486 g
Inaltimea formei de impachetare 2 9 cm
Latimea formei de impachetare 2 6 cm
Lungimea formei de impachetare 2 33 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3 15
Greutatea formei de impachetare 3 2,885 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm