Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU66.008.298
MGU66.008.298
Unica Top - Rama - 4 Posturi, H71 - Albastru Acvamarin/Grafit
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Top
Numar de porti 4 gangs horizontal
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Albastru beriliu
Culoare decoratiune Graphite
Suplimentar
Material ASA + PC ramă decorativă
ASA + PC: intermediate part
Zamak: cover frame
Standarde EN 60669-1
Inaltime 80 mm
Latime 303 mm
Adancime 14 mm
Distanta intre centre 71 mm
Greutate neta 0,16 kg
Segment de piata Rezidențial
Clădiri comerciale mici
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Ulei
Săpun lichid
Rezistent UV
Decolorant
Fluid de curăţare a geamurilor
Alcool
Acetonă
Benzină
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,162 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 3,020 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,800 dm
Lungimea formei de impachetare 1 0,150 dm